SVA-ST 6 DIN
148B4184
Použité pre produkt: SVA-ST 6 DIN, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 50
148B4184
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Weld Nippel DN 6 D SVA/SNV |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Názov výrobku | Vsuvka |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | SVA-ST 6 DIN |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Gauge valve accessories |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prípoja | Rezací prstenec (krúžok pre matice) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typové označenie | Zváracia vsuvka a spojovacia matica |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 10 mm |
| Zahrnuté súčasti | Al-gasketNippleUnion nut |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.276 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.265 Kilogram |
| Objem | 0.179 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233378 |
| Proposition 65 | No significant risk |