Orifice, ORF
119F5404
Materiál telesa: Mosadz, Typ redukcie: Piest, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 100
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily
119F5404
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Číslo dýzy/piestu | 082 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Názov výrobku | Orifice |
| Obsah batérie | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Chladenie. distribútor náhradných dielov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ redukcie | Piest |
| Typ výrobku | ORF |
| Typové označenie | Súprava náhradných dielov |
| Veľkosť dýzy | 082 |
| Veľkosť dýzy [mm] | 2.08 mm |
| Veľkosťdýzy [palce] | 0.082 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.007 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.006 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |