Danfoss logo
Súprava na opravu, RD 5500-product-details

Súprava na opravu, RD 5500

119F3003

Materiál telesa: Mosadz, Počet otvorov/okruhov: 06, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR22R407CR410A
Číslo dýzy/piestu199
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
Materiál telesaMosadz
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Názov výrobkuSúprava na opravu
Obsah batérieNo
Počet otvorov/okruhov06
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaChladenie. distribútor náhradných dielov
SCIP dokumentácia č.5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
SCIP dokumentácia názov výrobkuETS 250-800/KVS 42
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ redukcieTryska
Typ výrobkuRD 5500
Veľkosť dýzy [mm]5.05 mm
Veľkosťdýzy [palce]0.199 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.275 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.27 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm