Náhradný diel, IPS 8
084H5077
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: IPS 8
084H5077
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Material Description | IPS8 R290 compressor with accesories NAM |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | IPS 8 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt, komentáre | Only for 084H5006 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Air purger spare parts |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Compressor with accesories |
| Zahrnuté súčasti | compressorrun capacitorstart capacitorstart relay |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.4 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.2 Kilogram |
| Objem | 36.894 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255156093 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |