Spare part, IPS 8, Con. Fan sparepart
084H5072
Product Type: Spare part, Used for product: IPS 8, Type designation: Con. Fan sparepart
084H5072
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Single pack |
| Material Description | IPS 8 R290 spare parts fan motor |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Repair kit |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | IPS 8 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt, komentáre | Only for R290 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Air purger spare parts |
| Typ výrobku | Spare part |
| Typové označenie | Con. Fan sparepart |
| Zahrnuté súčasti | Fan assemblyBoltswashers |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.784 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.784 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 70.34 Liter |
| EAN/UPC | 5715255010210 |