Príruba
084H5053
Štandardný prípoj: EN 10220, Použité pre produkt: IPS 8
084H5053
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Konštrukcia príruby | Drážka |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | IPS 8 SparePart Blind flange set S-P |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Flange set |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | IPS 8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Štandardný prípoj | EN 10220 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príruba |
| Zahrnuté súčasti | SkrutkyTesnenieMale flangeUser manual |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.242 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.224 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.854 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654371 |