Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 22 - 35_069G4004

Miešač kvapalného plynu, LG 22 - 35

069G4004

Použité pre produkt: CPCE 22

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuVyrytá 1-smerná šípka
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLG 22-35 Liquid Gas Mixer
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Názov výrobkuMiešač kvapalného plynu
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Popis výrobkuMiešač kvapalného plynu
Použité pre produktCPCE 22
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prívod horúceho plynu [mm]22.23 mm
Prívod horúceho plynu [palce]7/8 in
Prívodná kvapalina [mm]34.93 mm
Prívodná kvapalina [palce]1 3/8 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo ventilov KV
SCIP dokumentácia č.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuLG 22 - 35
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť vývodu [mm]34.93 mm
Veľkosť vývodu [palce]1 3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.416 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.39 Kilogram
Objem0.553 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422003724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm