Miešač kvapalného plynu, LG 16 - 28
069G4003
Použité pre produkt: CPCE 15
069G4003
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Ďalšie informácie | Pre všetky freóny |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Vyrytá 1-smerná šípka |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | LG 16-28 VĆSKE- |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Názov výrobku | Miešač kvapalného plynu |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EAC |
| Popis výrobku | Miešač kvapalného plynu |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | CPCE 15 |
| Prívod horúceho plynu [mm] | 15.88 mm |
| Prívod horúceho plynu [palce] | 5/8 in |
| Prívodná kvapalina [mm] | 28.58 mm |
| Prívodná kvapalina [palce] | 1 1/8 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo ventilov KV |
| SCIP dokumentácia č. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | LG 16 - 28 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť vývodu [mm] | 28.58 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 1 1/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.276 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.244 Kilogram |
| Objem | 0.553 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |