Miešač kvapalného plynu, LG 12 - 22
069G4002
Použité pre produkt: CPCE 12
069G4002
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Indikátor smeru prietoku | Vyrytá 1-smerná šípka |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | LG 12-22 Liquid Gas Mixer |
| Množstvo po formátoch balenia | 80 pc |
| Názov výrobku | Miešač kvapalného plynu |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EAC |
| Popis výrobku | Miešač kvapalného plynu |
| Použité pre produkt | CPCE 12 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prívod horúceho plynu [mm] | 12.70 mm |
| Prívod horúceho plynu [palce] | 1/2 in |
| Prívodná kvapalina [mm] | 22.23 mm |
| Prívodná kvapalina [palce] | 7/8 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo ventilov KV |
| SCIP dokumentácia č. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | LG 12 - 22 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť vývodu [mm] | 22.23 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 7/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.158 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.145 Kilogram |
| Objem | 0.186 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012665 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |