Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Miešač kvapalného plynu, LG 12 - 16

069G4001

Použité pre produkt: CPCE 12

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Indikátor smeru prietokuVyrytá 1-smerná šípka
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLG 12-16 Liquidgasmixer
Množstvo po formátoch balenia80 pc
Názov výrobkuMiešač kvapalného plynu
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Popis výrobkuMiešač kvapalného plynu
Použité pre produktCPCE 12
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prívod horúceho plynu [mm]12.70 mm
Prívod horúceho plynu [palce]1/2 in
Prívodná kvapalina [mm]15.88 mm
Prívodná kvapalina [palce]5/8 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo ventilov KV
SCIP dokumentácia č.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuLG 12 - 16
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť vývodu [mm]15.88 mm
Veľkosť vývodu [palce]5/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.114 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.099 Kilogram
Objem0.186 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm