Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku, Max.priemer trubice 50 mm
068U3527
Typové označenie: Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku, Použité pre produkt, komentáre: Max.priemer trubice 50 mm, Použité pre produkt, komentáre: Max.priemer trubice 50 mm, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 45
068U3527
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Názov výrobku | Nastaviteľný popruh žiarovky |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | T 2TE 2TR 6TU |
| Použité pre produkt, komentáre | Max.priemer trubice 50 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.026 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.024 Kilogram |
| Objem | 0.066 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162489291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |