Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku, Max.priemer trubice 28 mm

068U3525

Typové označenie: Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku, Použité pre produkt, komentáre: Max.priemer trubice 28 mm, Použité pre produkt, komentáre: Max.priemer trubice 28 mm, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 45

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Názov výrobkuNastaviteľný popruh žiarovky
Obsah batérieNo
Použité pre produktT 2TE 2TR 6TU
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produkt, komentáreMax.priemer trubice 28 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieNastaviteľnýdržiak pre žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.019 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.018 Kilogram
Objem0.048 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162489246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm