Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3511

Popruh pre žiarovku s pevnou veľkosťou

068U3511

Typové označenie: Popruh pre žiarovku s pevnou veľkosťou, Použité pre produkt: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 45

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionOEM bulb strap 5/8 in I/45
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Názov výrobkuPáska na žiarovku s pevnou veľkosťou
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Použité pre produkt, komentáre5/8 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePopruh pre žiarovku s pevnou veľkosťou
Vyhovuje RoHSYes - RoHS ok

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom17.6 Gram
Hmotnosť bez obalu17.6 Gram
Objem0.048 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428182577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm