Popruh pre žiarovku s pevnou veľkosťou
068U3510
Typové označenie: Popruh pre žiarovku s pevnou veľkosťou, Použité pre produkt: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 45
068U3510
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | OEM bulb strap 1/2 in I/45 |
| Množstvo po formátoch balenia | 45 pc |
| Názov výrobku | Páska na žiarovku s pevnou veľkosťou |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EAC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Použité pre produkt, komentáre | 1/2 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Popruh pre žiarovku s pevnou veľkosťou |
| Vyhovuje RoHS | Yes - RoHS ok |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 22 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 16.9 Gram |
| Objem | 0.048 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182560 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |