Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku, Max.priemer trubice 28 mm

068U3505

Typové označenie: Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku, Použité pre produkt, komentáre: Max.priemer trubice 28 mm, Použité pre produkt, komentáre: Max.priemer trubice 28 mm, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 45
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily

Odporúčaná výmena: 068U3525

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Množstvo po formátoch balenia45 pc
Názov výrobkuNastaviteľný popruh žiarovky
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktT 2TE 2TR 6TU
Použité pre produkt, komentáreMax.priemer trubice 28 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieNastaviteľnýdržiak pre žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.022 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.022 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.048 Liter
EAN/UPC5702428143615