Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Popruh na žiarovku, Max. priemer 22 mm/trubica 7/8 palcov

068N2532

Typové označenie: Popruh na žiarovku, Použité pre produkt, komentáre: Max. priemer 22 mm/trubica 7/8 palcov, Použité pre produkt, komentáre: Max. priemer 22 mm/trubica 7/8 palcov, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 48
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily

Odporúčaná výmena: 068U3519

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionBulb Strap Ass'y I/48
Množstvo po formátoch balenia48 pc
Názov výrobkuAdjustable bulb strap
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktTD1TUBTUBE
Použité pre produkt, komentáreMax. priemer 22 mm/trubica 7/8 palcov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.022 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.014 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.024 Liter
EAN/UPC5702422051626