Danfoss logo
Bulb Clip for TD1 Thermostatic Expansion Valves

Spony na žiarovku, Max. priemer 8 mm/trubica 5/16 palcov

068N2529

Typové označenie: Spony na žiarovku, Použité pre produkt, komentáre: Max. priemer 8 mm/trubica 5/16 palcov, Použité pre produkt, komentáre: Max. priemer 8 mm/trubica 5/16 palcov, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 96

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Ďalšie informácieRúra: 8 mm/5/16 palca
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionCLIPS / TK
Množstvo po formátoch balenia96 pc
Názov výrobkuNastaviteľný popruh žiarovky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Použité pre produktTD1
Použité pre produkt, komentáreMax. priemer 8 mm/trubica 5/16 palcov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieSpony na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.003 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.003 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.008 Liter
EAN/UPC5702422018865