Súčiastka pre expanzný ventil, 55 °C - 95 °C, TEAT 85; TEAT 20
068G3260
Formát balenia: Multi balenie
068G3260
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 5000 mm |
| Dĺžka kapilárnej trubice [palce] | 196.8 in |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ELEM TEAT 20/85 |
| Materiál telesa | Nerezová oceľ |
| Množstvo po formátoch balenia | 9 pc |
| Názov výrobku | Súčiastka pre expanzný ventil |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | TEAT 20TEAT 85 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzné ventily |
| SCIP dokumentácia č. | 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | TEA TEAT Accessories |
| Smer | Prechodový |
| Temperature range [°C] [max] | 95 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 55 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 203 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 131 °F |
| Typ výrobku | ELM |
| Vyrovnávanie tlaku | Interne vyrovnávaný |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.628 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.529 Kilogram |
| Objem | 2.212 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047513 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |