Danfoss logo
Element for expansion valve_

Súčiastka pre expanzný ventil, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20

068G3252

Formát balenia: Multi balenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]5000 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]196.8 in
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionELEM TEA 20/85
Materiál telesaNerezová oceľ
Množstvo po formátoch balenia9 pc
Názov výrobkuSúčiastka pre expanzný ventil
Obsah batérieNo
Použité pre produktTEA 20TEA 85
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
SCIP dokumentácia č.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dokumentácia názov výrobkuTEA TEAT Accessories
SmerPrechodový
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]86 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-4 °F
Typ výrobkuELM
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.556 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.458 Kilogram
Objem2.189 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422086260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm