Danfoss logo
Seal Kit TE 55_068G0050

Náhradný diel, TE 55, Tesniaca súprava

068G0050

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: TE 55, Typové označenie: Tesniaca súprava, Tesniaca súprava

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionRES.DELE TE55
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuTesniaca súprava
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktTE 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTypické náhradné diely
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieTesniaca súprava
Zahrnuté súčasti1 x O-ring2 x gasket

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.004 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.004 Kilogram
Objem0.025 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422111221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm