Náhradný diel, AKV 10-7, Dýza 10 - 7/8
068F5285
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKV 10-7, Typové označenie: Dýza 10 - 7/8, Súprava na opravu
068F5285
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Orifice kit AKV-10-7,8 multi 10/180 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | AKV 10-7AKV 10-8 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre elektrický ventil |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Dýza 10 - 7/8 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.018 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.008 Kilogram |
| Objem | 0.07 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |