Náhradný diel, AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Dýza 10 - 4/5/6
068F5284
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKV & AKVH 10 - 4/5/6, Typové označenie: Dýza 10 - 4/5/6, Súprava na opravu
068F5284
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Orifice Kit AKV(H) 10-4,5,6 multi 10/180 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | AKV & AKVH 10 - 4/5/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre elektrický ventil |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Dýza 10 - 4/5/6 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 22 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 10 Gram |
| Objem | 0.07 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |