Danfoss logo
Spare part - Packing

Náhradný diel, AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Dýza 10 - 0/1/2/3

068F5283

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKV & AKVH 10 - 0/1/2/3, Typové označenie: Dýza 10 - 0/1/2/3, Súprava na opravu

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionOrific.kit AKV(H)10-0,1,2,3 multi 10/180
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuSúprava na opravu
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktAKV & AKVH 10 - 0/1/2/3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre elektrický ventil
SmerŽiadny
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieDýza 10 - 0/1/2/3

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.026 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.017 Kilogram
Objem0.07 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428452359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm