Náhradný diel, AKV(A) 20, Súprava dýz 20 - 0,6, -1, -2, -3
068F5270
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKV(A) 20, Typové označenie: Súprava dýz 20 - 0,6, -1, -2, -3, Súprava na opravu
068F5270
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| InspectionText | Прокладки(резина), прокладки(алюминий), штифт(сталь), клапанные узелы<br>(латунь) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Orifice Kit AKV & AKVA 20-0.6-1-2-3 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | AKV(A) 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre elektrický ventil |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Súprava dýz 20 - 0,6, -1, -2, -3 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.15 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.148 Kilogram |
| Objem | 0.185 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |