Náhradný diel, AKV(A) 15, Súprava piestov 15-4
068F5268
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKV(A) 15, Typové označenie: Súprava piestov 15-4, Súprava na opravu
068F5268
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Piston kit AKV & AKVA 15-4, multi 90 |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | AKV(A) 15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre elektrický ventil |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Súprava piestov 15-4 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.056 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.036 Kilogram |
| Objem | 0.109 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |