Náhradný diel, AKVA 15, Súprava dýz
068F5261
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKVA 15, Typové označenie: Súprava dýz, Súprava na opravu
068F5261
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Orifice Kit AKVA 15, multi 90 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | AKVA 15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre elektrický ventil |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Súprava dýz |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.02 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.009 Kilogram |
| Objem | 0.076 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428058957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |