Náhradný diel, AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (Súprava 4), Filtračná súprava AKV 10P0 - P7
068F5154
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (Súprava 4), Typové označenie: Filtračná súprava AKV 10P0 - P7, Súprava na opravu
068F5154
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Material Description | Kit4 Filter kit AKV-10P0 to P7 Mult20/80 |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7 (Súprava 4) |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre elektrický ventil |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Filtračná súprava AKV 10P0 - P7 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.032 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.014 Kilogram |
| Objem | 0.134 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428572392 |
| Proposition 65 | No significant risk |