Danfoss logo
AKV orifice

Náhradný diel, AKVA 10-6, Dýza 10-6

068F0531

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKVA 10-6, Typové označenie: Dýza 10-6, Súprava na opravu

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionOrifice Kit 10-6, AKVA 10, multi 140
Max. Pracovný tlak [bar]42.0 bar
Množstvo po formátoch balenia10 pc
MOPD [bar/psi]18 bar
Názov výrobkuSúprava na opravu
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktAKVA 10-6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely pre elektrický ventil
SmerŽiadny
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]60 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-50 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieDýza 10-6

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.03 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.022 Kilogram
Objem0.076 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422099161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm