Náhradný diel, AKVA 10-2, Dýza 10-2
068F0527
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKVA 10-2, Typové označenie: Dýza 10-2, Súprava na opravu
068F0527
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Orifice Kit 10-2, AKVA 10, multi 140 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 42.0 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| MOPD [bar/psi] | 18 bar |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | AKVA 10-2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre elektrický ventil |
| Smer | Žiadny |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 60 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Dýza 10-2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.032 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.021 Kilogram |
| Objem | 0.076 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |