Adaptér, TSA
068-4100
Typové označenie: Adaptér, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 116
068-4100
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Ďalšie informácie | S FILTROM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | T/TE 2 adapter with filter |
| Materiál prípoja | MosadzMeď |
| Množstvo po formátoch balenia | 116 pc |
| Názov programu súčastí | T2/TE2 |
| Názov výrobku | Adaptér |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EAC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | T2 / TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| SCIP dokumentácia č. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Skupina kvapaliny | 1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prípoja | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | TSA |
| Typové označenie | Adaptér |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 10 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.06 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.055 Kilogram |
| Objem | 0.043 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |