Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku, Max.priemer trubice 35 mm
068-1214
Typové označenie: Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku, Použité pre produkt, komentáre: Max.priemer trubice 35 mm, Použité pre produkt, komentáre: Max.priemer trubice 35 mm, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 250
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily
Odporúčaná výmena: 068U3526
068-1214
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Accessory with long Bulb strap I/250 |
| Množstvo po formátoch balenia | 250 pc |
| Názov výrobku | Adjustable bulb strap |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | PHT85-300TE5-55TEA-TEAT |
| Použité pre produkt, komentáre | Max.priemer trubice 35 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Nastaviteľnýdržiak pre žiarovku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.028 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.019 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422149019 |