Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Typické príslušenstvo, Príchytka žiarovky, Príslušenstvo

067N0557

Typ výrobku: Príslušenstvo, Typové označenie: Popruh na žiarovku, 225 mm, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 40

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L225mm I/40
Množstvo po formátoch balenia40 pc
Názov výrobkuPríchytka žiarovky
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktTETGE
Použité pre produkt, komentáreMax. priemer 54 mm/trubica 2 1/8 palcov
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTypické príslušenstvo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označeniePopruh na žiarovku

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.029 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.027 Kilogram
Objem0.074 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428404587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm