Typické príslušenstvo, Príchytka žiarovky, Príslušenstvo
067N0551
Typ výrobku: Príslušenstvo, Typové označenie: Popruh na žiarovku, 140 mm, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 40
067N0551
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L140mm I/40 |
| Množstvo po formátoch balenia | 40 pc |
| Názov výrobku | Príchytka žiarovky |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | TD1TGE10 |
| Použité pre produkt, komentáre | Max. priemer 28 mm/trubica 1 1/8 palcov |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Typické príslušenstvo |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Popruh na žiarovku |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.023 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.021 Kilogram |
| Objem | 0.074 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |