Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Súčiastka pre expanzný ventil, PHT, Súčiastka

067B3310

Použité pre produkt: PHTN, Typové označenie: Súčiastka

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134a
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]3000 mm
Dĺžka kapilárnej trubice [palce]118.0 in
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionPHTN Element
Materiál telesaMosadz
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]400 psig
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuSúčiastka pre expanzný ventil
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACLLC CDC TYSK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktPHTN
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExpanzné ventily
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplotný rozsah [°C] [max.]10 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]50 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ pripojenia vyrovnávaniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuPHT
Typové označenieSúčiastka
Veľkosťekvalizéra [palce]1/4 in
Vyrovnávanie tlakuExterne vyrovnávaný

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.554 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.464 Kilogram
Objem1.639 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428034838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm