Elektromagnetický ventil, BPV
061N1009
Typové označenie: BPV-1204AD
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily
061N1009
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Cievka | Nie |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Elektromagnetický ventil |
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetickéventily |
| Typ výrobku | BPV |
| Typové označenie | BPV-1204AD |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.55 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.537 Kilogram |
| Objem | 2.239 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |