Blok pomocných kontaktov, CBA S-20
047B3204
Popis výrobku: POMOCNÝ KONTAKT, Typové označenie: CBA S-20, Funkcia: 2 make, Použité pre produkt: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 36
047B3204
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | 2 make |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | CBA S-20 Aux contact 2NO,CTI 16-45M/.. |
| Množstvo po formátoch balenia | 36 pc |
| Montážny | BOČNÁ STRANA, MAX. 1 PR ISTIČ |
| Názov výrobku | Blok pomocných kontaktov |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | uznávané podľa ULCEEACUKCA |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Pomocné kontakty | 2 NO (33-34, 43-44) |
| Popis výrobku | POMOCNÝ KONTAKT |
| Použité pre produkt | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Prístup k stýkaču/štartéru motora |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | CBA S-20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.048 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.046 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145461 |