Danfoss logo
Soft starter MCI

BCI 1

047B010466

Typové označenie: BCI 1, Použité pre produkt: MOTOR STARTER 6-30A, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 18
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaTLAČIDLO V TVARE HRÍBA NA ZASTAVENIE/TLAČIDLO NA VYNULOVANIE
Klasifikácia IP krytiaIP55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionBCI 1 Enclosure Box
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Názov výrobkuEnclosure
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieLLC CDC TYSK
Popis výrobkuPríloha (kryt)
Použité pre produktMOTOR STARTER 6-30A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaContactor/motorstarter access
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TlačidláStop/reset
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieBCI 1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.368 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.368 Kilogram
Objem2.279 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423045570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm