BCI 2
047B010266
Typové označenie: BCI 2, Použité pre produkt: MOTOR STARTER 6-30A, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 18
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily
047B010266
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Klasifikácia IP krytia | IP55 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | BCI 2 Enclosure Box |
| Množstvo po formátoch balenia | 18 pc |
| Názov výrobku | Enclosure |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | LLC CDC TYSK |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis výrobku | Príloha (kryt) |
| Použité pre produkt | MOTOR STARTER 6-30A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Contactor/motorstarter access |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tlačidlá | Start-stop/reset |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | BCI 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.398 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.378 Kilogram |
| Objem | 2.172 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |