Danfoss logo
ET 20 M universal electronic multi-timer for valve coils (attached to coil)

Elektronický časovač

042N0185

Elektronický časovač, Použité pre produkt: Cievky pre ventily, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 32

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Časovač s oneskorením [s] [Max]15 s
Časovač s oneskorením [s] [Min]1 s
Časový rozsah1 - 45 min
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Forma elektrického pripojeniaFormulár A
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaZačiatok pulzovania
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAccessory ET20M Electronic Timer
Množstvo po formátoch balenia32 pc
Názov výrobkuElektronický časovač
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Použité pre produktCievky pre ventily
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo cievky elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]50 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-10 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]122 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]14 °F
Štandardné elektrické pripojenieEN 175301-803
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuAccessory
Typové označenieET 20 M

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.07 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.055 Kilogram
Objem0.315 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428314213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm