Náhradný diel, AKV(A) 20, Súprava piestov 20-2
042H2041
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: AKV(A) 20, Typové označenie: Súprava piestov 20-2, Súprava na opravu
042H2041
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Piston Kit AKV & AKVA 20-2, multi 18 |
| Množstvo po formátoch balenia | 18 pc |
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | AKV(A) 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely pre elektrický ventil |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Súprava piestov 20-2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.228 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.181 Kilogram |
| Objem | 0.553 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |