Náhradný diel, EVR 40, Servisná súprava pre piesty
042H0173
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EVR 40, Typové označenie: Servisná súprava pre piesty, Súprava na opravu
042H0173
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Max. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
| Max. OPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 32.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 460 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 18 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Súprava na opravu |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EVR 40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Smer | Žiadny |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Servisná súprava pre piesty |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.226 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.173 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.568 Liter |
| EAN/UPC | 5702422173571 |