Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Náhradný diel, EVR 32, Servisná súprava pre piesty

042H0172

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EVR 32, Typové označenie: Servisná súprava pre piesty, Súprava na opravu

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionREPARATIONSSĆT
Max. OPD [bar] 10 W AC21 bar
Max. OPD [bar] 20 W DC14 bar
Max. Pracovný tlak [bar]32.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]460 psig
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuSúprava na opravu
Obsah batérieNo
Použité pre produktEVR 32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely elektromagnetických ventilov
SmerŽiadny
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieServisná súprava pre piesty

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.222 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.17 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.553 Liter
EAN/UPC5702422173830