Vsuvka, OUB 4
040B0268
Vsuvka, Použité pre produkt: OUB 4
040B0268
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Nipler |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | Vsuvka |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | OUB 4 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Príslušenstvo na správu oleja |
| SCIP dokumentácia č. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Accessory for OUB |
| Smer | Prechodový |
| Typ prípoja | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | Accessory |
| Typové označenie | Vsuvka |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.24 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.225 Kilogram |
| Objem | 0.152 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044710 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |