Vsuvka, OUB 1
040B0144
Vsuvka, Použité pre produkt: OUB 1
040B0144
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
| Material Description | Nipler |
| Množstvo po formátoch balenia | 18 pc |
| Názov výrobku | Vsuvka |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | OUB 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Príslušenstvo na správu oleja |
| SCIP dokumentácia č. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Accessory for OUB |
| Smer | Prechodový |
| Typ prípoja | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | Accessory |
| Typové označenie | Vsuvka |
| Veľkosť prípoja [palce] | 5/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 16 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.057 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.05 Kilogram |
| Objem | 0.045 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033288 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |