Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

Vsuvka, OUB 1

040B0136

Vsuvka, Použité pre produkt: OUB 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionNipler
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Názov výrobkuVsuvka
Obsah batérieNo
Použité pre produktOUB 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaPríslušenstvo na správu oleja
SCIP dokumentácia č.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP dokumentácia názov výrobkuAccessory for OUB
SmerPrechodový
Typ prípojaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuAccessory
Typové označenieVsuvka
Veľkosť prípoja [palce]5/8 in
Veľkosť pripojenia [mm]16 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.098 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.096 Kilogram
Objem0.045 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422014089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm