Vsuvka, OUB 1
040B0134
Vsuvka, Použité pre produkt: OUB 1
040B0134
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Nipler |
| Množstvo po formátoch balenia | 18 pc |
| Názov výrobku | Vsuvka |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | OUB 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Príslušenstvo na správu oleja |
| SCIP dokumentácia č. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Accessory for OUB |
| Smer | Prechodový |
| Typ prípoja | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | Accessory |
| Typové označenie | Spojovací |
| Veľkosť prípoja [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 12 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.064 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.06 Kilogram |
| Objem | 0.045 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422033189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |