Blok pomocných kontaktov, CB-NO
037H0111
Popis výrobku: POMOCNÝ KONTAKT, Typové označenie: CB-NO, Funkcia: ZAPNUTIE, Použité pre produkt: CI 6-50, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily
037H0111
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | ZAPNUTIE |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | AUX.CONT.CB-NO MAKECONTACT |
| Menovité hodnoty kontaktu | AC15=6 A, 500 V |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Montážny | PREDNÝ |
| Názov výrobku | Blok pomocných kontaktov |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | EACUL |
| Popis výrobku | POMOCNÝ KONTAKT |
| Použité pre produkt | CI 6-50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Prístup k stýkaču/štartéru motora |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | CB-NO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.014 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.013 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423013623 |