Náhradný diel, KV 12, Skrutka počítadla (zápustná skrutka)
034L0208
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: KV 12, Typové označenie: Skrutka počítadla (zápustná skrutka), Poistná skrutka
034L0208
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Spare Part Locking Screw |
| Množstvo po formátoch balenia | 108 pc |
| Názov výrobku | Poistná skrutka |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | KV 12KV 15KV 22 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely ventilov KV |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Skrutka počítadla (zápustná skrutka) |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.628 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.627 Kilogram |
| Objem | 0.989 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428031875 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |