Danfoss logo
Príslušenstvo pre elektrické ventily, Kábel-product-details

Príslušenstvo pre elektrické ventily, Kábel

034G7129

Použité pre produkt, komentáre: Rohový konektor, Typové označenie: Kábel, Dĺžka kábla [m]: 15, Použité pre produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [ft]49.2 ft
Dĺžka kábla [m]15.000 m
Elektrické pripojenieM12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia káblaTwisted pair
Izolačný materiál káblaPVC
Klasifikácia IP krytiaIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/a 15m M/6
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Názov výrobkuKábel
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKRoHSUKCA
Použité pre produktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Použité pre produkt, komentáreRohový konektor
Prevádzková teplota [°C] [max.]80 °C
Prevádzková teplota [°C] [min.]-40 °C
Prevádzková teplota [°F] [max.]176 °F
Prevádzková teplota [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektrické ventily
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKábel

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.96 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.764 Liter
EAN/UPC5715255109198