Danfoss logo
M12 Female Angle

Príslušenstvo pre elektrické ventily, Kábel

034G7120

Použité pre produkt, komentáre: Rohový konektor, Typové označenie: Kábel, Dĺžka kábla [m]: 5, Použité pre produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 15

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [ft]16.4 ft
Dĺžka kábla [m]5.000 m
Elektrické pripojenieM12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamica
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia káblaTwisted pair
Izolačný materiál káblaPVC
Klasifikácia IP krytiaIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/a 5m M/15
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuKábel
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCEEACRoHSUKCA
Označenie CEYes
Použité pre produktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Použité pre produkt, komentáreRohový konektor
Prevádzková teplota [°C] [max.]80 °C
Prevádzková teplota [°C] [min.]-40 °C
Prevádzková teplota [°F] [max.]176 °F
Prevádzková teplota [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektrické ventily
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieKábel

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom371 Gram
Hmotnosť bez obalu371 Gram
Objem1.764 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162932773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm